Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (mH) 1 (公差: ±30%) |
DCR max (Ω) 2 | 巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 3 |
周波数 (kHz) 4 | 電流 (A) 5 |
終端 抵抗 RT (Ω) 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST2010V-150LD | 19 | 0.00036 | 3.6 | 1 : 150 | 381 | 1 — >1000 | 40 | 3.8 | 2100 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 |