Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (mH) 2 (公差: ±30%) |
DCR max (Ω) 3 | 巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 4 |
周波数 (kHz) 5 | 電流 (A) 6 |
終端 抵抗 RT (Ω) 7 |
絶縁 電圧 (Vrms) 8 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST2010-020LD | 0.34 | 0.00036 | 0.18 | 1 : 20 | 50.8 | 10 — >1000 | 47 | 0.50 | 1500 |
CST2010-030LD | 0.76 | 0.00036 | 0.265 | 1 : 30 | 76.2 | 7 — >1000 | 47 | 0.80 | 1500 |
CST2010-040LD | 1.36 | 0.00036 | 0.56 | 1 : 40 | 101.6 | 5 — >1000 | 47 | 1.0 | 1500 |
CST2010-050LD | 2.12 | 0.00036 | 0.705 | 1 : 50 | 127 | 4 — >1000 | 47 | 1.3 | 1500 |
CST2010-060LD | 3.06 | 0.00036 | 0.85 | 1 : 60 | 152.4 | 3 — >1000 | 47 | 1.5 | 1500 |
CST2010-070LD | 4.16 | 0.00036 | 1 | 1 : 70 | 177.8 | 3 — >1000 | 47 | 1.8 | 1500 |
CST2010-080LD | 5.44 | 0.00036 | 1.15 | 1 : 80 | 203.2 | 2 — >1000 | 47 | 2.0 | 1500 |
CST2010-100LD | 8.50 | 0.00036 | 1.45 | 1 : 100 | 254 | 2 — >1000 | 47 | 2.5 | 1500 |
CST2010-125LD | 13.30 | 0.00036 | 1.85 | 1 : 125 | 317.5 | 2 — >1000 | 47 | 3.1 | 1500 |
CST2010-150LD | 19.20 | 0.00036 | 2.25 | 1 : 150 | 381 | 1 — >1000 | 47 | 3.8 | 1500 |
CST2010-200LD | 34.00 | 0.00036 | 4.06 | 1 : 200 | 508 | 1 — >1000 | 47 | 5.0 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
300 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 10,6 | 0.50 |