Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (mH) 1 |
DCR max (Ω) | 巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 2 |
周波数 (kHz) 3 | 電流 (A) 4 |
終端 抵抗 RT (Ω) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST1211-050LD | 1.7 | 0.0015 | 0.65 | 1 : 50 | 106 | 33 — >1000 | 28.0 | 1.8 | 3000 |
CST1211-070LD | 3.0 | 0.0015 | 1.4 | 1 : 70 | 148.4 | 24 — >1000 | 28.0 | 2.5 | 3000 |
CST1211-100LD | 7.0 | 0.0015 | 2.8 | 1 : 100 | 212 | 17 — >1000 | 28.0 | 3.6 | 3000 |
CST1211-125LD | 11.0 | 0.0015 | 4.9 | 1 : 125 | 265 | 13 — >1000 | 28.0 | 4.5 | 3000 |
CST1211-200LD | 32.0 | 0.0015 | 10.4 | 1 : 200 | 424 | 11 — >1000 | 28.0 | 7.1 | 3000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 11,6 | 0,5 |