Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 | 巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 4 |
周波数 (kHz) 5 | 電流 (A) 6 |
終端 抵抗 RT (Ω) 7 |
絶縁 電圧 (Vrms) 8 |
カラードット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||||
CST1-050LD | 500 | 0.0007 | 1.5 | 1 : 50 | 27 | 19 — >1000 | 20.0 | 2.5 | 500 | Green |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,6 | 0,35 |