CS60-075L

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $15.11
100 $13.48
250 $11.24
500 $9.36
1000 $8.15
2500 $7.09
5000 $6.15

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
電流 (A) V out 公差
CS60-075L 5.0 75.0 ±10%
メモ

終端処理:

  • Tin-silver over copper.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Typical Response CS60 Series 50/60 Hz Current Sensors

回路図

cs60schematic.gif

物理的特徴

cs60dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

重量:
13.8 – 15.4 g
パッケージ:
30 per tray

関連製品

関連製品シリーズ