CS60-010

50/60 Hz Current Sensor

RoHS準拠
  • For measuring current from 1 to 10 Arms. For higher sensed current see CS60 Series.
  • 0.5 mm minimum wall thickness
  • Applications include sensing branch circuit overload and detecting load drop or shutdown.
  • Samples of this sensor, and several high frequency current sensors are available in Coilcraft Designer's Kit P403.

今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.81
100 $4.30
250 $3.59
500 $2.98
1000 $2.59
2500 $2.25
5000 $1.97

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
P403 10 (17 total) $50.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
電流 (A) V out 公差
CS60-010L 1.0 10.0 ±10%
メモ

終端処理:

  • L = RoHS compliant tin-silver over copper. 
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Typical Response CS60 Series 50/60 Hz Current Sensors

回路図

schematic.gif

物理的特徴

dimension.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

重量:
5.8 g

関連製品シリーズ