Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (mH) 1 |
DCR max (Ω) 2 | 巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 3 |
周波数 (kHz) | 電流 (A) |
終端 抵抗 RT (Ω) 4 |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CS4050V-01L | 5.0 | 0.0010 | 0.70 | 1 : 50 | 149 | 3 — 1000 | 35.0 | 1.4 | 3750 |