Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±15%) |
DCR max (mΩ) 3 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 4 |
ピークエネルギー貯蔵量 (µJ) 5 | Isat (A) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
HPH6-0158L | 13 | 30.0 | 131.9 | 1176 | 2.7 | 2.9 |