Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 4 |
ピークエネルギー貯蔵量 (µJ) 5 | Isat (A) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
HP6-0325L | 12 | 20.0 | 87.9 | 332 | 1.5 | 3.5 |