Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±25%) |
DCR max (mΩ) 3 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 4 |
ピークエネルギー貯蔵量 (µJ) 5 | Isat (mA) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
HPH3-0950LD | 160 | 125 | 43.9 | Note 8 | Note 8 | 1.1 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||
HP3 / HPH3 | 200 | 330 | 100 | 13 | 50.4 | 44.4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9.6 | 0.4 | ![]() |