Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±5%) |
DCR max (mΩ) 3 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 4 |
ピークエネルギー貯蔵量 (µJ) 5 | Isat (A) 6 | Irms (mA) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
HPH2-0066LD | 6.6 | 155 | 44 | 333 | 2.0 | 830 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||
HP2 / HPH2 | 400 | 330 | 100 | 13 | 38.4 | 32.4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 7.6 | 0.4 | ![]() |