Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±25%) |
DCR max (mΩ) 3 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 4 |
ピークエネルギー貯蔵量 (µJ) 5 | Isat (mA) 6 | Irms (mA) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
HPH1-1400LD | 202 | 340 | 35.1 | Note 8 | Note 8 | 620 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||||
HP1 / HPH1 | 500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 6,6 | 0,5 | ![]() |