FA2786-BL

FA2786-BLD

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.12
400 $4.39
800 $3.81
1200 $3.32
2400 $2.85
5000 $2.61

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 巻数比 電力 (W) 最小
インダクタンス (µH) 2
入力電圧 (V) Imax
sec (A)
Vrms
sec (V) 3
Vinst max
sec (V) 4
DCR max (Ω) 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri : Sec Pri Sec
FA2786-BL_ 1 : 100 6.0 160 8 20 7.0 1600 2000 0.62 937 500
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. FA2786-BLD.
  2. Inductance is measured at 1.0 Vrms, 60 kHz, 0 Adc.
  3. Vrms = continuous voltage.
  4. Vinst = instantaneous voltage at startup.
  5. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 500 Vrms interwinding isolation and 2000 Vrms from windings to core.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos-bronze.

パッケージ:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (400 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

fa2786s.gif

物理的特徴

fa2786d.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
400 330 100 13 50,4 44,4 44 20 4 2 7,8 0,37

一般仕様

重量:
6.0 g
パッケージ:
400/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 20 mm pocket spacing, 7.8 mm pocket depth.

はんだ付け/洗浄

はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品シリーズ