Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | 巻数比 | 電力 (W) |
最小 インダクタンス (µH) 2 |
入力電圧 (V) |
Imax sec (A) |
Vrms sec (V) 3 |
Vinst max sec (V) 4 |
DCR max (Ω) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec | Pri | Sec | ||||||||
FA2786-BL_ | 1 : 100 | 6.0 | 160 | 8 — 20 | 7.0 | 1600 | 2000 | 0.62 | 937 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
400 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 20 | 4 | 2 | 7,8 | 0,37 |