Analog Devices LT3751に対応
入力電圧 | 出力 | Fsw |
---|---|---|
12 V — 24 V | 500 V | 50 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 50 A (µH) |
DCR max (mΩ) 2 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 4 |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
GA3460-BL | 2.5 | 2.3 | 5.6 | 400 | 0.06 | 1 : 10 | 1500 |
Primary windings to be connected in parallel
on PC board.
Connect pin 6 to ground.
Note: The primary windings of these transformers
DO NOT have the same pinouts