Flyback Transformers

for Linear Technology LT3751

RoHS準拠
  • Designed for use with Linear Technology LT3751 Capacitor Charger Controller
  • For charging capacitors to 500 V
  • Coilcraft DA2033-AL and DA2034-AL are specified for 5 A and 10 A applications
COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available

今すぐ購入:
個数 単価
1 $11.98
240 $9.66
480 $6.50
1200 $5.45

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Analog Devices LT3751に対応

部品番号 入力電圧 出力 Fsw
GA3460-BL 12 V 24 V 500 V 50 kHz
GA3459-BL 5 V 24 V 500 V 50 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス (µH)
DCR max (mΩ) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 4 絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
GA3460-BL 2.5 2.3 @ 50 A 5.6 400 0.06 1 : 10 1500
GA3459-BL 5.0 4.3 @ 20 A 7.7 515 0.10 1 : 10 1500
メモ
  1. Inductance is measured at 50 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR for the primary is with the windings connected in parallel.
  3. Leakage inductance is for the primary with windings connected in parallel and with the secondary winding shorted.
  4. Turns ratios are with the primary windings connected in parallel.
  5. 1500 Vrms, one minute interwinding isolation

終端処理:

  • RoHS tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ga3459s.gif

Primary windings to be connected in parallel
on PC board.
Connect pin 6 to ground.

Note: The primary windings of these transformers
DO NOT have the same pinouts

物理的特徴

ga3459d.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
24.2 – 27.5 g
パッケージ:
24 per tray

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

関連製品シリーズ