YA9215-AL

YA9215-ALD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $15.53
108 $12.68
252 $9.51
504 $5.71

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Microchip EV84C64Aに対応

入力電圧 電力 Fsw
38 V 42 V 50 W 800 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
DCR max (mΩ) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs) 4
絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
YA9215-ALD 3.2 7.35 0.65 0.105 1 : 0.25 75 500
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured on Agilent/HP 4284A at 800 kHz, 0.8 Vrms, 0 Adc with primary windings connected in parallel.
  2. DCR for the primary is measured with the windings connected in parallel. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured at 800 kHz, 0.8 Vrms, 0 Adc with primary windings connected in parallel and all secondary pins shorted.
  4. Volt-time product is based on primary windings connected in parallel.
  5. 500 Vrms, one minute isolation hipot) from primary to secondary.

終端処理:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Matte tin over nickel over brass.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+145°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ya9215s.gif

物理的特徴

ya9215d.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
11.44 g
パッケージ:
36 per tray
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品シリーズ