Texas Instruments UCC2897に対応
入力電圧 | 出力 1 | 電力 | |
---|---|---|---|
Sec | Aux | ||
48 V — 60 V | 12 V , 13 A | 12 V | 150 W |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
RA7040-AL | 50 | 10.75 | 4.25 | 61.10 | 0.55 | 1 : 0.5 : 0.5 | 100 | 1500 |