PL300-101L

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $11.64
100 $9.96
250 $8.66
500 $7.53

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
C460 10 (2 of each) $60.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
電力 (W) 入力電圧 (V) 最小
インダクタンス (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (nH) 4
巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs) 5
絶縁
電圧 (Vrms)
Pri1 Pri2 Sec Pri1 : Pri2 : Sec
PL300-101L 300 36 72 448 9.0 9.0 4.2 350 1 : 1 : 0.8 258 1500
メモ
  1. To order a transformer with an optional auxiliary winding, add an “X” and the turn count after the PL300, e.g. PL300X3-100LB.
    Turn counts of 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 9 are available for the auxiliary winding.
    Transformers with auxiliary windings are not stocked. Call for lead time.
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 at 200 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc between pins 2 and 5 with pins 3 and 4 connected.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator. DCR for secondary is measured between pins 7 and 11.
  4. Leakage inductance measured at 200 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc between pins 2 and 5, with pins 3 and 4 connected, and with all secondary pins shorted
  5. Volt-time product is based on primary windings connected in series.

終端処理:

  • Matte tin over nickel over brass.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

pl300s-(1).gif

物理的特徴

pl300d.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
22.5 – 26.0 g
パッケージ:
25 per tray
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

関連製品

関連製品シリーズ