Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
電力 (W) | 入力電圧 (V) |
最小 インダクタンス (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (nH) 4 |
巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri1 | Pri2 | Sec | Pri1 : Sec | |||||||
PL160-104L | 160 | 36 — 72 | 534 | 21.5 | 21.5 | 6.8 | 550 | 1 : 0.33 | 224 | 1500 |