PA6605-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $17.97
50 $15.40
100 $13.39
250 $11.80
500 $7.09
1000 $5.51

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments LM5122に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
9 V 60 V 12 V , 5 A 60 W 250 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   12.5 A (µH)
DCR max (mΩ) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
PA6605-AL 10.0 9.0 4.7 4.7 0.13 1 : 1 1500
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR is for each winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured at 250 kHz, 0.1 Vrms with secondary winding shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary winding.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over copper over steel terminations
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

pa6605schematic.gif

物理的特徴

pa6605dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
24g
パッケージ:
25 parts per tray
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品シリーズ