NA5871-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $21.85
100 $20.92

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments UCC28950に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
38 V 60 V 54 V , 15 A 800 W 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (µH) 1
DCR max (mΩ) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
NA5871-AL 42 1.37 4.40 0.20 1 : 1.67 1500
メモ
  1. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary, measured with the secondary shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute primary to secondary isolation (Hipot).

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Tray packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

na5871schematics.gif

物理的特徴

na5871dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
56 g
パッケージ:
20 per tray

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >260°C, allowing parts to cool to room temperature between cycles.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品シリーズ