NA5738-DL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $14.26
100 $14.96
250 $11.23
500 $6.74
1000 $5.24

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments UCC2897に対応

入力電圧 出力 1 電力
Sec Aux
52 V 60 V 12 V , 22 A 12 V 264 W

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (mΩ) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs) 5
絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
NA5738-DL 100 4.8 1.7 18.0 0.18 1 : 0.4 : 0.4 94.5 1500
メモ
  1. Output of the aux winding is 12 V.
  2. Inductance is for the primary, measured on Agilent/HP 4284A at 200 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc with secondary pins shorted.
  5. Volt-time product is for the primary, between pin 2 and 3.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary to secondary.

終端処理:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Matte tin over nickel over brass.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +155°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+155°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

na5738s.gif

物理的特徴

na5738d.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
22.0 g
パッケージ:
36 per tray