Texas Instruments LM5027に対応
入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
36 V — 78 V | 3.3 V , 30 A | 10 V , 0.065 A | 99 W | 200 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
2
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (µH) 3 |
DCR max (mΩ) 4 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 5 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Aux | Pri : Sec1 : Sec2 : Aux | ||||
HA4000-ALD | 270 | 56 | 0.5 | 294 | 0.6 | 1 : 0.083 : 0.083 : 0.583 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 9,35 | 0,37 |