HA3648-BL

HA3648-BLD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.57
1000 $5.34
5000 $4.89

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments LM5037に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
Sec Aux
36 V 78 V 5 V , 10 A 10 V 50 W 250 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 絶縁
電圧 (Vdc) 5
Pri Sec1 Sec2 Aux Pri : Sec1 : Sec2 : Aux
HA3648-BL_ 30.0 6.0 2.0 2.0 160 0.040 1 : 0.5 : 0.5 : 1 1500
メモ
  1. When ordering, please specify a packaging code: HA3648-BLD
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 3 and 4 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR for the secondary is from pin 6 to pin 10.
  4. Leakage inductance measured between pins 3 and 4 at 250 kHz, 0.1Vrms, 0 Adc with pins 6, 8 and 10 shorted.
  5. 1500 Vdc isolation, primary to secondary.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ha3648s.gif

物理的特徴

ha3648d.gif


dims_inches_mm-(5).gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl-(46).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_v.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 >9,35 0,37

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
11.8 g
パッケージ:
g 200 per 13″reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 32 mm pocket spacing, 9.35 mm pocket depth
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
Only pure water or alcohol recommended

関連製品シリーズ