B0860-CL Planar Transformer

for Maxim MAX5069A

RoHS準拠
  • Developed for Maxim MAX5069A PWM Controller
  • For push-pull, half-bridge and full-bridge topologies
  • Ideal for use in high-current power supply applications
  • Designed using Coilcraft Planar Prototyping Kit C356.

今すぐ購入:
個数 単価
1 $11.96
1000 $9.98
5000 $7.86

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Maxim MAX5069Aに対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
36 V 72 V 12 V , 15 A 180 W 250 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
B0860-CLD 187.0 38.0 4.0 120.0 0.25 1 : 0.4 : 0.3 1500
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. B0860-CLD
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 2 and 4 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measure between pins 2 and 4 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc with pins 6, 8 and 10 shorted.
  5. Turns ratio is with the primary windings and the secondary windings connected in series.
  6. 1500 Vdc isolation - primary to secondary windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.

パッケージ:

  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel
    In tape, but not machine-ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

b0860schematic.gif

物理的特徴

b0860dimensions.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T b0860orientation.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,4 0,37

一般仕様

重量:
11.8 g

はんだ付け/洗浄

はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品シリーズ