A9787-AL

A9787-ALD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $16.87
50 $14.53
100 $11.62

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

Output Inductor

部品番号 1 インダクタンス (µH) 2 DCR max (Ω) 絶縁
電圧 (V) 3
Isat (A) 4 Irms (A) 5
A9787-ALD   57 0.017 1100 8.1 12.0
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. A9787-ALD.
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 at 250 kHz, 0.1 Vrms.
  3. Isolation measured from pins 1,2 to the core.
  4. DC current at which inductance drops 10% (typ) from its value without current. Details
  5. . Current that causes a 40°C rise from 25°C ambient. Details

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (125 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current (A9787-A Planar Output Inductor)

Inductance vs Frequency (A9787-A Planar Output Inductor)

回路図

Planar Transformer                                                      Planar Output Inductor


lm5041schematic.gif

物理的特徴

lm5041dimesion.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T lm5041orientation.gif
125 330 100 13 62,4 56,4 56 40 4 2 11,6 0,42  

一般仕様

重量:
33.4 g
パッケージ:
125/13″ reel 56 mm tape

はんだ付け/洗浄

はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. Other solvents

関連製品

関連製品シリーズ