A9786-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

Transformer

部品番号 1
(Hover for schematics)
電力 (W) 入力電圧 (V) 最小
インダクタンス (mH) 2
DCR max (mΩ) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
絶縁
電圧 (Vrms)
二次
出力 (V, A)
Pri Sec Aux
A9786-ALD 150 36 75 1.25 62.5 0.91 200 0.90 1100 2.5 V , 60 A
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g.A9786-ALD
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 1 and 3 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured between pins 1 and 3 at 100 kHz, 0.1Vrms, 0 Adc with all secondary pins shorted.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (125 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current (A9787-A Planar Output Inductor)

Inductance vs Frequency (A9787-A Planar Output Inductor)

回路図

Planar Transformer                                                      Planar Output Inductor


lm5041schematic.gif

物理的特徴

lm5041dimesion.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T lm5041orientation.gif
125 330 100 13 62,4 56,4 56 40 4 2 11,6 0,42  

一般仕様

重量:
33.4 g
パッケージ:
125/13″ reel 56 mm tape

はんだ付け/洗浄

はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. Other solvents

関連製品

関連製品シリーズ