Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
電力 (W) | 入力電圧 (V) |
最小 インダクタンス (mH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
絶縁 電圧 (Vrms) |
二次 出力 (V, A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | |||||||
A9786-ALD | 150 | 36 — 75 | 1.25 | 62.5 | 0.91 | 200 | 0.90 | 1100 | 2.5 V , 60 A |
部品番号 5 | インダクタンス (µH) 6 | DCR max (Ω) |
絶縁 電圧 (V) 7 |
Isat (A) 8 | Irms (A) 9 |
---|---|---|---|---|---|
A9787-ALD | 57 | 0.017 | 1100 | 8.1 | 12.0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
125 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 40 | 4 | 2 | 11,6 | 0,42 |