Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス
(µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 6 | Irms (A) 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | |||||
MSS6132-103MLC | 10 | 0.085 | 39.0 | 1.3 | 1.9 | 2.5 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
A9784, A0152, B0310 | 250 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 28 | 4 | 2 | 8,86 | 0,36 | |