A9784-BL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments LM5030に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
36 V 75 V 3.3 V , 10 A 33 W 250 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

Planar Transformer

部品番号 1
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (mH) 2
DCR max (mΩ) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH)
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms)
Pri Sec Pri : Sec
A9784-BLD 1.3 0.850 0.016 3.5 1 : 0.167 1500
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. B0310-ALD
  2. Inductance measured between pins 1 and 3 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible.
    Planar transformers: Matte tin over nickel over brass terminations
    MSS6132: Gold over nickel over phos bronze terminations
    Output choke inductors - Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations

パッケージ:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (250 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Temperature Rise vs Current

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

回路図

Planar Transformer                                         Output Choke Inductor
lm5030schematic-(1).gif

 

物理的特徴

lm5030d1.gif
dims_inches_mm-(2).gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
  13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T lm5030tape-reel.gif
A9784, A0152, B0310 250 330 100 13 62,4 56,4 56 28 4 2 8,86 0,36

一般仕様

重量:
9.5 – 10.9 g
パッケージ:
250/13″ reel 56 mm tape

はんだ付け

はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。

関連製品

関連製品シリーズ