Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | 電力 (W) |
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±10%) |
インダクタンス
(µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 |
絶縁 電圧 (V) 5 |
巻数比 main : aux |
Isat (A) 6 | Irms (A) 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main | Aux | ||||||||
A0153-ALD | 35 | 7.0 | 6.2 at 10 A | 0.0066 | 1.3 | 1500 | 1 : 22 | 15.5 | 12.5 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
A9784, A0152, B0310 | 250 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 28 | 4 | 2 | 8,86 | 0,36 | |