Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | 色 | 巻数 | インダクタンス (nH) 2 |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom |
SRF min (MHz) | DCR (mΩ) 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コアなし nom |
min 4 | nom | max | |||||||
150-03J08L | Orange | 3½ | 77.5 | 82 | 98 | 114 | 50.0 | 108 | 1000 | 10.5 |
Unshielded: 85 per tube
With shield can: 75 per tube