Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | 色 | 巻数 | インダクタンス (nH) 2 |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom |
SRF min (MHz) | DCR (mΩ) 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コアなし nom |
min 4 | nom | max | |||||||
146-07J08SL | Violet | 7½ | 155 | 172 | 194 | 216 | 50.0 | 68 | 430 | 15.6 |
Unshielded: 85 per tube
With shield can: 75 per tube