146-03J08L

146-03J08L, 146-03L

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.51
100 $2.87
250 $2.02
500 $1.49
1000 $1.07
2500 $0.62
5000 $0.42

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

デザイナーズキット:
キット 価格
M302 98 (2 of each) $60.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

Unshielded

部品番号 1 巻数 インダクタンス (nH) 2 テスト周波数
(MHz)
Q min
at L nom
SRF min (MHz) DCR (mΩ) 3
コアなし
nom
min 4 nom max
146-03J08L Orange 86 90 108 126 50.0 100 560 10.5
メモ
  1. To order fixed inductance parts without cores, eliminate the “J08”, e.g. 150-01L.
  2. Inductance and Q readings taken on Boonton 260-A Q meter with 16 AWG tinned copper 1/2" long soldered along leads and bent at 90° 1/4" down from stand offs.
    All inductance values greater than 0.1 µH read at recommended Q meter frequency.
    All inductance values below 0.1 µH calculated from readings taken at 50 MHz.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. L min measured with core halfway out top of form.

終端処理:

  • Series 146 leads: Tin-silver over copper
  • Series 150 leads: Matte tin over copper
  • Shield can tabs: Tin-silver over nickel over brass
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

物理的特徴

Unshielded Styles

uni7un.gif

 

Shielded Styles

uni7sh.gif
dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Carbonyl J, 1/4" long
重量:
146 series unshielded: 0.44 - 0.7g, with shield can: 0.91 - 1.12g; 150 series unshielded: 0.45 - 0.61g, with shield can: 0.88 - 1.08g
パッケージ:

Unshielded: 85 per tube
With shield can: 75 per tube

はんだ付け/洗浄

はんだに対する耐熱性:
Wave solder only. Recommended maximum board surface temperature of 168°C (334°F) for no more than three seconds. Pre-heating is recommended to minimize time over the solder nozzle.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ