165-02A06SL

165-02A06SL, 165-02SL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.89
100 $4.26
250 $3.32
500 $2.66
1000 $2.20
2500 $1.61
5000 $1.32

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

デザイナーズキット:
キット 価格
M305 38 (2 of each) $60.00

仕様

Electrical specifications 25°C.

Shielded

部品番号 1 巻数 インダクタンス (nH) 2 テスト周波数
(MHz)
Q min
at L nom 3
SRF min (MHz)
コアなし
nom
min 4 max 5
165-02A06SL Red 25 21 25 150 110 1670
メモ
  1. To order fixed inductance parts without cores, eliminate the “A06”, e.g. 164-01L.
  2. Inductance readings taken on Agilent/HP 4286A impedance analyzer with 16092A spring clip fixture.
  3. Q measured on Agilent/HP 4286A with 16092A fixture, direct connected to Agilent/HP 4342A Q-meter and Meguro MQ-171 Q-meter with 0.5" bus bars.
  4. L min measured with core centered in winding.
  5. L max measured with core halfway out top of form.

終端処理:

  • Leads: RoHS compliant tin-silver over copper. Other terminations available at additional cost.
  • Shield can tabs: Tin-silver over nickel over brass
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C
Packaging tubes: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Q versus Frequency (Shielded)

Q versus Frequency (Shielded)

Q versus Frequency (Shielded)

Q versus Frequency (Shielded)

Q versus Frequency (Unshielded)

Q versus Frequency (Unshielded)

Q versus Frequency (Unshielded)

Q versus Frequency (Unshielded)

物理的特徴

Unshielded Styles

uni5un.gif
 

Shielded Styles

uni5sh.gif

一般仕様

コア材料:
Aluminum, 0.187″ (4.75 mm) long
重量:
164 series unshielded: 0.16 – 0.31 g; with shield can: 0.45 – 0.60 g; 165 series unshielded: 0.15 – 0.25 g; with shield can: 0.43 – 0.54 g
パッケージ:
50 parts per tube

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Wave solder only. Recommended maximum board surface temperature of 168°C (334°F) for no more than three seconds. Pre-heating is recommended to minimize time over the solder nozzle.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ