Electrical specifications 25°C.
部品番号 1 | 色 | 巻数 | インダクタンス (nH) 2 |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF min (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コアなし nom |
min 4 | max 5 | ||||||
164-03A06SL | Orange | 3½ | 41 | 32 | 41 | 150 | 92 | 1100 |