Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | 色 | 巻数 | インダクタンス (nH) 2 |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF typ (MHz) | DCR (mΩ) 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コアなし nom |
min 5 | nom | max | |||||||
143-18J12SL | Gray | 18½ | 650 | 754 | 814 | 874 | 40.0 | 82 | 215 | 27.6 |