Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | 色 | 巻数 | インダクタンス (nH) 2 |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF typ (MHz) | DCR (mΩ) 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コアなし nom |
min 5 | nom | max | |||||||
143-17J12SL | Violet | 17½ | 612 | 693 | 770 | 846 | 40.0 | 76 | 240 | 26.4 |