Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | 色 | 巻数 | インダクタンス (nH) 2 |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF typ (MHz) | DCR (mΩ) 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コアなし nom |
min 5 | nom | max | |||||||
142-08J08L | Gray | 8½ | 357 | 396 | 450 | 504 | 40.0 | 106 | 290 | 15.7 |