142-04J08L

142-04J08L, 142-04L

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.44
100 $3.66
250 $2.57
500 $1.90
1000 $1.35
2500 $0.79
5000 $0.52

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

デザイナーズキット:
キット 価格
M302 98 (2 of each) $60.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

Unshielded

部品番号 1 巻数 インダクタンス (nH) 2 テスト周波数
(MHz)
Q min
at L nom 3
SRF typ (MHz) DCR (mΩ) 4
コアなし
nom
min 5 nom max
143-13J12L Orange 13½ 600 673 845 1020 40.0 84 245 21.7
メモ
  1. To order fixed inductance parts without cores, eliminate the “J08” or “J12”, e.g. 144-01.
  2. Inductance and Q readings taken on Boonton 260-A Q meter with 16 AWG tinned copper 1/2" long soldered along leads and bent at 90° 1/4" down from stand offs.
    All inductance values greater than 0.1 µH read at recommended Q meter frequency.
    All inductance values below 0.1 µH calculated from readings taken at 50 MHz.
  3. Q min measured at L nom at 40 MHz.
  4. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. L min measured with core halfway out top of form.

終端処理:

  • Series 142 and 143 leads: Tin-silver over copper
  • Series 144 leads: Matte tin over copper
  • Shield can tabs: Tin-silver over nickel over brass
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays or tubes: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

物理的特徴

Unshielded Styles

uni10un.gif

 

Shielded Styles

uni10sh.gif

 

一般仕様

コア材料:
Carbonyl J Core length: 142 Series - 1/4"; 143, 144 Series - 3/8"
重量:
142 series unshielded: 1.39 – 1.82 g, shielded: 1.64 – 2.16 g; 143 series unshielded: 1.75 – 2.40 g, shielded: 2.85 – 3.54 g; 144 series unshielded: 1.22 – 1.74 g, shielded: 2.35 – 2.91 g
パッケージ:
Unshielded: 50 per tube
With shield can: 50 per tube

はんだ付け/洗浄

はんだに対する耐熱性:
Wave solder only. Recommended maximum board surface temperature of 168°C (334°F) for no more than three seconds. Pre-heating is recommended to minimize time over the solder nozzle.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ