M1312-A

This product will not be available in an RoHS-compliant version. Core contains lead.

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.54
100 $1.33
250 $1.16
500 $1.01
1000 $0.78
2500 $0.67
5000 $0.61

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.

仕様

Electrical specifications at 25°C

部品番号 インダクタンス (µH) テスト周波数
(MHz)
Q min
at L nom
min nom max
M1312-A 3.8 5.4 8.1 7.9 44
メモ
環境
周囲温度範囲:
-40°C to +85°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

物理的特徴

slot7d.gif
A max B C tab length D E F
0.300 0.460 ± 0.008 0.138 ± 0.040 0.039 ± 0.01 0.177 ± 0.005 0.285
10,45 11,68 ± 0,20 3,51 ± 1,02 0,99 ± 0,20 4,50 ± 0,13 7,24

関連製品

関連製品シリーズ