M1286-A

This product will not be available in an RoHS-compliant version. Core contains lead.

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 在庫あり、即日出荷可能.

仕様

Electrical specifications at 25°C

部品番号 インダクタンス (nH) テスト周波数
(MHz)
Q min
at L nom
min nom max
M1286-A 317 440 604 25.0 61
メモ
環境
周囲温度範囲:
-40°C to +85°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

物理的特徴

slot7d.gif
A max B C tab length D E F
0.300 0.460 ± 0.008 0.138 ± 0.040 0.039 ± 0.01 0.177 ± 0.005 0.285
10,45 11,68 ± 0,20 3,51 ± 1,02 0,99 ± 0,20 4,50 ± 0,13 7,24

関連製品

関連製品シリーズ