部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C
部品番号 | インダクタンス (nH) |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom |
||
---|---|---|---|---|---|
min | nom | max | |||
M1175-A | 166 | 210 | 238 | 25.0 | 50 |
A max | B | C tab length | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
0.300 | 0.460 ± 0.008 | 0.138 ± 0.040 | 0.039 ± 0.01 | 0.177 ± 0.005 | 0.285 |
10,45 | 11,68 ± 0,20 | 3,51 ± 1,02 | 0,99 ± 0,20 | 4,50 ± 0,13 | 7,24 |