部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 | インダクタンス (µH) |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom |
DCR (Ω) 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min 2 | nom | max | ||||
7M3-563 | 42 | 56 | 70 | 2.5 | 40 | 8.5 |