部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 | インダクタンス (µH) |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom |
DCR (mΩ) 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min 2 | nom | max | ||||
7M3-392 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 7.9 | 40 | 595 |