部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 | インダクタンス (µH) |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom |
DCR (Ω) 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min 2 | nom | max | ||||
7M3-123 | 9.0 | 12 | 15 | 2.5 | 35 | 1.5 |