部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 | インダクタンス (µH) |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom |
DCR (Ω) 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min 2 | nom | max | ||||
7M2-562 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 7.9 | 27 | 1.4 |