Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | 色 | 巻数 | インダクタンス (nH) 2 |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF min (MHz) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コアなし nom |
min 4 | nom | max | ||||||
148-07J12L | Violet | 7½ | 142 | 154 | 222 | 290 | 50.0 | 110 | 620 |