148-01J12L

148-01J12L, 148-01L

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.19
100 $2.62
250 $1.84
500 $1.36
1000 $0.96
2500 $0.57
5000 $0.43

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

デザイナーズキット:
キット 価格
M304 33 (3 of each) $60.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 巻数 インダクタンス (nH) 2 テスト周波数
(MHz)
Q min
at L nom 3
SRF min (MHz)
コアなし
nom
min 4 nom max
148-01J12L Brown 35 38 39 40 50.0 88 3200
メモ
  1. To order fixed inductance parts without cores, eliminate the “J12”, e.g. 148-13L.
  2. Inductance readings taken at test frequency on an Agilent/HP 4342A Q meter with 1/2″ long, 16 AWG tinned copper wire soldered along the leads and bent at 90°, 1/4″ from standoffs. Inductance values at 50 MHz calculated from Cp readings. Inductance values at 25 MHz read at standard Q meter frequency (blue line)
  3. Q readings taken at test frequency on an Agilent/HP 4342A Q meter with 1/2″ long, 16 AWG tinned copper wire soldered along the leads and bent at 90°, 1/4″ from standoffs.
  4. L min measured with core halfway out top of form. L max measured with core centered in the windings.

終端処理:

  • Tin-silver over copper
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

物理的特徴

148d.gif
dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Carbonyl J. Core length: 0.375 in / 9,5 mm
重量:
0.7 – 1.2 g
パッケージ:
30 per tube

はんだ付け/洗浄

はんだに対する耐熱性:
Wave solder only. Recommended maximum board surface temperature of 168°C (334°F) for no more than three seconds. Pre-heating is recommended to minimize time over the solder nozzle.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品